|
|
|
NSYPMA107
Poliestrska izolacijska montažna plošča za omaro PLA V 1000 x Š 750 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Monta?na plo??a
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Step slide
Zadnji vlo?ki
|
Opis monta?ne plo??e
|
Izolacija
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Sestava naprave
|
1 Monta?na plo??a
|
Material
|
Poliester
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Komplementarno
Na?in pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM8 - Na hrbtnih vložkih lokacija
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
150 kg
|
Vi?ina
|
Nazivna: 1000 mm
Realno: 890 mm
|
Širina
|
Nazivna: 750 mm
Realno: 625 mm
|
Globina
|
Realno: 125 mm
|
Debelina
|
5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
63,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
88,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,982 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
263,100 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin