Schneider-Electric
 
NSYPMA2727G slika – Schneider- scope
NSYPMA2727G
Izolacijska poliestrska montažna plošča za omaro PLS 27 x 27 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare - H: 270 mm W: 270 mm
Lokacija montaže Zadnji vložki
Opis montažne plošče Izolacija
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Material Poliester
Barva Siva ( RAL 7035)
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM6 - Na hrbtnih vložkih lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 150 kg
Višina Realno: 230 mm
Širina Realno: 230 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 23,000 cm
Paket 1 Dolžina 23,000 cm
Paket 1 Teža 300,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 500
Paket 2 Višina 36,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 154,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No