Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYPMA2754G |
Schneider-Electric
 
NSYPMA2754G slika – Schneider- scope
NSYPMA2754G
Izolacijska poliestrska montažna plošča za omaro PLS 27 x 54 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare - H: 270 mm W: 540 mm
Lokacija montaže Zadnji vložki
Opis montažne plošče Izolacija
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Material Poliester
Barva Siva ( RAL 7035)
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM6 - Na hrbtnih vložkih lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 150 kg
Višina Realno: 230 mm
Širina Realno: 500 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 23,500 cm
Paket 1 Dolžina 50,000 cm
Paket 1 Teža 650,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 800
Paket 2 Višina 98,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 533,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8