|
|
|
NSYPMA3654G
Izolacijska poliestrska montažna plošča za omaro PLS 36 x 54 cm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
- H: 360 mm W: 540 mm
|
Lokacija montaže
|
Zadnji vložki
|
Opis montažne plošče
|
Izolacija
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLS
|
Sestava naprave
|
1 Montažna plošča
|
Material
|
Poliester
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM6 - Na hrbtnih vložkih lokacija
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
150 kg
|
Višina
|
Realno: 320 mm
|
Širina
|
Realno: 500 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
32,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
50,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,152 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
300
|
Paket 2 Višina
|
95,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
359,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
|
|