Schneider-Electric
 
NSYPMA5454G slika – Schneider- scope
NSYPMA5454G
Izolacijska poliestrska montažna plošča za omaro PLS 54 x 54 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare - H: 540 mm W: 540 mm
Lokacija montaže Zadnji vlo?ki
Opis monta?ne plo??e Izolacija
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Material Poliester
Barva Siva ( RAL 7035)
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM6 - Na hrbtnih vložkih lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 150 kg
Vi?ina Realno: 500 mm
Širina Realno: 500 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 50,000 cm
Paket 1 Dolžina 50,000 cm
Paket 1 Teža 1,780 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 45,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 53,400 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni