Schneider-Electric
 
NSYPMA75 slika – Schneider- scope
NSYPMA75
Poliestrska izol. mont. plošča za om. PLA V 500 x Š 750 mm ali V 750 x Š 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Zadnji vlo?ki
Step slide
Opis monta?ne plo??e Izolacija
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Sestava naprave 1 Monta?na plo??a
Material Poliester
Barva Siva ( RAL 7035)
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM8 - Na hrbtnih vložkih lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 150 kg
Vi?ina Nazivna: 750 mm
Realno: 640 mm
Širina Nazivna: 500 mm
Realno: 375 mm
Globina Realno: 125 mm
Debelina 4 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 37,500 cm
Paket 1 Dolžina 63,000 cm
Paket 1 Teža 1,716 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 150
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 268,000 kg