Schneider-Electric
 
NSYPMA77 slika – Schneider- scope
NSYPMA77
Poliestrska izolacijska montažna plošča za omaro PLA V 750 x Š 750 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Zadnji vlo?ki
Step slide
Opis monta?ne plo??e Izolacija
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Sestava naprave 1 Monta?na plo??a
Material Poliester
Barva Siva ( RAL 7035)
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM8 - Na hrbtnih vložkih lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 150 kg
Vi?ina Nazivna: 750 mm
Realno: 640 mm
Širina Nazivna: 750 mm
Realno: 625 mm
Globina Realno: 125 mm
Debelina 5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,600 cm
Paket 1 Širina 62,500 cm
Paket 1 Dolžina 63,000 cm
Paket 1 Teža 3,352 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 115,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev