Schneider-Electric
 
NSYPMB105 slika – Schneider- scope
NSYPMB105
Bakelitna izolacijska montažna plošča za omaro PLA V 1000 x Š 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Step slide
Zadnji vlo?ki
Opis monta?ne plo??e Izolacija
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Material Bakelit
Barva Črna ( RAL 9005)
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM8 - Na hrbtnih vložkih lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 150 kg
Vi?ina Nazivna: 1000 mm
Realno: 890 mm
Širina Nazivna: 500 mm
Realno: 375 mm
Globina Realno: 125 mm
Debelina 5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,700 cm
Paket 1 Širina 39,000 cm
Paket 1 Dolžina 89,000 cm
Paket 1 Teža 2,450 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 45,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 49,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839