|
|
|
NSYPMB1510
Bakelitna izolacijska montažna plošča za omaro PLA V 1500 x Š 1000 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Monta?na plo??a
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Zadnji vlo?ki
Step slide
|
Opis monta?ne plo??e
|
Izolacija
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Sestava naprave
|
1 Montažna plošča
|
Material
|
Bakelit
|
Barva
|
Črna ( RAL 9005)
|
Komplementarno
Na?in pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM8 - Na hrbtnih vložkih lokacija
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
150 kg
|
Vi?ina
|
Nazivna: 1500 mm
Realno: 1390 mm
|
Širina
|
Nazivna: 1000 mm
Realno: 875 mm
|
Globina
|
Realno: 125 mm
|
Debelina
|
5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
89,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
140,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,560 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
63,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
210,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
252,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839