|
|
|
NSYPMB712
Bakelitna izolacijska montažna plošča za omaro PLA V 750 x Š 1250 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Step slide
Zadnji vložki
|
Opis montažne plošče
|
Izolacija
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Sestava naprave
|
1 Montažna plošča
|
Material
|
Bakelit
|
Barva
|
Črna ( RAL 9005)
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM8 - Na hrbtnih vložkih lokacija
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
150 kg
|
Višina
|
Nazivna: 750 mm
Realno: 640 mm
|
Širina
|
Nazivna: 1250 mm
Realno: 1125 mm
|
Globina
|
Realno: 125 mm
|
Debelina
|
5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
112,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
64,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,0 kg