Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYPMD1510 |
Schneider-Electric
 
NSYPMD1510 slika – Schneider- scope
NSYPMD1510
PanelSeT SDB - navadna montažna plošča za omaro V 155 x Š 105 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Lokacija montaže Dno omare
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SDB
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM4
Višina Nazivna: 155 mm
Širina Nazivna: 105 mm
Teža izdelka 0,186 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,000 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 186,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 5,000 cm
Paket 2 Teža 1,786 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142