Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYPMD2015 |
Schneider-Electric
 
NSYPMD2015 slika – Schneider- scope
NSYPMD2015
PanelSeT SDB - navadna montažna plošča za omaro V 206 x Š 156 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Lokacija montaže Dno omare
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SDB
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM4
Višina Nazivna: 206 mm
Širina Nazivna: 156 mm
Teža izdelka 0,39 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 16,500 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 390,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 4,000 cm
Paket 2 Širina 18,500 cm
Paket 2 Dolžina 14,000 cm
Paket 2 Teža 1,920 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142