Schneider-Electric
 
NSYPMD3025 slika – Schneider- scope
NSYPMD3025
PanelSeT SDB - navadna montažna plošča za omaro V 307 x Š 257 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Lokacija montaže Dno omare
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SDB
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM4
Višina Nazivna: 307 mm
Širina Nazivna: 257 mm
Teža izdelka 1,02 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,200 cm
Paket 1 Širina 23,500 cm
Paket 1 Dolžina 28,500 cm
Paket 1 Teža 1,030 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 24,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 20,600 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No