|
|
|
NSYPMM105
Kovinska montažna plošča za omaro PLA V 1000 x Š 500 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Zadnji vložki
Step slide
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Sestava naprave
|
1 Montažna plošča
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM8 - Na hrbtnih vložkih lokacija
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
150 kg
|
Višina
|
Nazivna: 1000 mm
Realno: 890 mm
|
Širina
|
Nazivna: 500 mm
Realno: 375 mm
|
Globina
|
Realno: 125 mm
|
Debelina
|
2,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
37,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
89,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,59 kg