Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYPMM1212 |
Schneider-Electric
 
NSYPMM1212 slika – Schneider- scope
NSYPMM1212
Kovinska montažna plošča za omaro PLA V 1250 x Š 1250 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Step slide
Zadnji vložki
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM8 - Na hrbtnih vložkih lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 150 kg
Višina Nazivna: 1250 mm
Realno: 1140 mm
Širina Nazivna: 1250 mm
Realno: 1125 mm
Globina Realno: 125 mm
Debelina 2,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 113,000 cm
Paket 1 Širina 112,500 cm
Paket 1 Dolžina 2,000 cm
Paket 1 Teža 24,500 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 34,000 cm
Paket 2 Širina 200,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 508,000 kg