Schneider-Electric
 
NSYPMM1827 slika – Schneider- scope
NSYPMM1827
Kovinska montažna plošča za omaro PLS 18 x 27 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Zadnji vlo?ki
Opis monta?ne plo??e Navaden
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM6 - Na hrbtnih vložkih lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 150 kg
Vi?ina Nazivna: 180 mm
Širina Nazivna: 270 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 14,000 cm
Paket 1 Dolžina 23,500 cm
Paket 1 Teža 500,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 650
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 340,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev