Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYPMM2736 |
Schneider-Electric
 
NSYPMM2736 slika – Schneider- scope
NSYPMM2736
Kovinska montažna plošča za omaro PLS 27 x 36 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Zadnji vložki
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM6 - Na hrbtnih vložkih lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 150 kg
Višina Nazivna: 270 mm
Širina Nazivna: 360 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 23,000 cm
Paket 1 Dolžina 33,000 cm
Paket 1 Teža 1,144 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 241,000 kg