Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYPMM2754 |
Schneider-Electric
 
NSYPMM2754 slika – Schneider- scope
NSYPMM2754
Kovinska montažna plošča za omaro PLS 27 x 54 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Zadnji vložki
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM6 - Na hrbtnih vložkih lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 150 kg
Višina Nazivna: 270 mm
Širina Nazivna: 540 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 50,000 cm
Paket 1 Dolžina 23,000 cm
Paket 1 Teža 1,808 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 374,000 kg