Schneider-Electric
 
NSYPMM5472 slika – Schneider- scope
NSYPMM5472
Kovinska montažna plošča za omaro PLS 54 x 72 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Zadnji vlo?ki
Opis monta?ne plo??e Navaden
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM6 - Na hrbtnih vložkih lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 150 kg
Vi?ina Nazivna: 540 mm
Širina Nazivna: 720 mm
Teža izdelka 6 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 68,000 cm
Paket 1 Dolžina 50,000 cm
Paket 1 Teža 5,318 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 120
Paket 2 Višina 47,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 651,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev