Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYPMM75 |
Schneider-Electric
 
NSYPMM75 slika – Schneider- scope
NSYPMM75
Kovinska montažna plošča za omaro PLA V 500 x Š 750 mm ali V 750 x Š 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Zadnji vložki
Step slide
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM8 - Na hrbtnih vložkih lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 150 kg
Višina Nazivna: 750 mm
Realno: 640 mm
Širina Nazivna: 500 mm
Realno: 375 mm
Globina Realno: 125 mm
Debelina 2,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,300 cm
Paket 1 Širina 37,500 cm
Paket 1 Dolžina 64,000 cm
Paket 1 Teža 4,600 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 34
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 171,400 kg