Schneider-Electric
 
NSYPMP500DLP slika – Schneider- scope
NSYPMP500DLP
Namest. plošča iz galvan. jekla za DLP, višina = 1 vrst., v omari PLA Š 750 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Na pritrditvi nosilcev strukture šasije
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Količina na set/komplet Komplet 2
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki
Višina Nazivna: 150 mm
Realno: 149 mm
Širina Nazivna: 500 mm
Realno: 361 mm
Debelina 2 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,200 cm
Paket 1 Širina 16,000 cm
Paket 1 Dolžina 46,000 cm
Paket 1 Teža 925,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 4,500 cm
Paket 2 Širina 16,000 cm
Paket 2 Dolžina 46,000 cm
Paket 2 Teža 1,888 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 8
Paket 3 Višina 29,000 cm
Paket 3 Širina 45,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 7,552 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev