|
|
|
NSYPMP750DLP
Montažna plošča iz galvan. jekla za DLP, višina = 1 vrstica v omari PLA 500 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Monta?na plo??a
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na pritrditvi nosilcev strukture ?asije
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Sestava naprave
|
1 Monta?na plo??a
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 2
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Višina
|
Nazivna: 150 mm
Realno: 149 mm
|
Širina
|
Nazivna: 750 mm
Realno: 611 mm
|
Debelina
|
2 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
75,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,566 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
17,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,132 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
20
|
Paket 3 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
37,500 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
31,320 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin