|
|
|
NSYPMP85100
Montažna plošča za kontrolno mizo Š 1000 mm V 847 x Š 900 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na prilagoditvenih letvah
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SD
PanelSeT PanelSeT SDX
|
Sestava naprave
|
1 Montažna plošča
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Pritrdilni nosilec lokacija
|
Višina
|
650 mm
|
Širina
|
Nazivna: 1000 mm
Realno: 850 mm
|
Debelina
|
25 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
89,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
91,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
17,0 kg