Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYPMP85120 |
Schneider-Electric
 
NSYPMP85120 slika – Schneider- scope
NSYPMP85120
Montažna plošča za kontrolno mizo Š 1200 mm - V 847 x Š 1100 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Na prilagoditvenih letvah
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SD
PanelSeT PanelSeT SDX
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Pritrdilni nosilec lokacija
Višina 650 mm
Širina Nazivna: 1200 mm
Realno: 1050 mm
Debelina 25 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 91,000 cm
Paket 1 Dolžina 110,500 cm
Paket 1 Teža 20,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 73,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 405,000 kg