|
|
|
NSYPMP8560
Montažna plošča za kontrolno mizo Š 600 mm - V 847 x Š 500 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na prilagoditvenih letvah
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SD
PanelSeT PanelSeT SDX
|
Sestava naprave
|
1 Montažna plošča
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Pritrdilni nosilec lokacija
|
Višina
|
Realno: 650 mm
|
Širina
|
Nazivna: 600 mm
Realno: 450 mm
|
Debelina
|
25 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
50,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
85,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
8,872 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
235,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|