|
|
|
NSYPMR105
Telequick montažna plošča za omaro PLA V 1000 x Š 500 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Monta?na plo??a
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Zadnji vložki
Step slide
|
Opis montažne plošče
|
Teleskopsko perforirano
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Sestava naprave
|
1 Monta?na plo??a
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM8 - Na hrbtnih vložkih lokacija
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
150 kg
|
Višina
|
Nazivna: 1000 mm
Realno: 870 mm
|
Širina
|
Nazivna: 500 mm
Realno: 376 mm
|
Globina
|
Realno: 15 mm
|
Dimenzije izreza
|
11 x 26 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
37,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
87,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,508 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
46
|
Paket 2 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
128,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin