Schneider-Electric
 
NSYPMR107 slika – Schneider- scope
NSYPMR107
Telequick montažna plošča za omaro PLA V 1000 x Š 750 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Step slide
Zadnji vlo?ki
Opis montažne plošče Teleskopsko perforirano
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
Sestava naprave 1 Monta?na plo??a
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM8 - Na hrbtnih vložkih lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 150 kg
Višina Nazivna: 1000 mm
Realno: 870 mm
Širina Nazivna: 750 mm
Realno: 626 mm
Globina Realno: 15 mm
Dimenzije izreza 11 x 26 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 62,500 cm
Paket 1 Dolžina 87,000 cm
Paket 1 Teža 4,084 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 69
Paket 2 Višina 90,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 295,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev