Schneider-Electric
 
NSYPMR127 slika – Schneider- scope
NSYPMR127
Telequick montažna plošča za omaro PLA V 1250 x Š 750 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Zadnji vložki
Step slide
Opis montažne plošče Teleskopsko perforirano
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
Sestava naprave 1 Monta?na plo??a
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM8 - Na hrbtnih vložkih lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 150 kg
Višina Nazivna: 1250 mm
Realno: 1120 mm
Širina Nazivna: 750 mm
Realno: 626 mm
Globina Realno: 15 mm
Dimenzije izreza 11 x 26 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 63,000 cm
Paket 1 Dolžina 112,000 cm
Paket 1 Teža 5,234 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 69
Paket 2 Višina 90,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 374,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev