Schneider-Electric
 
NSYPMR157 slika – Schneider- scope
NSYPMR157
Telequick montažna plošča za omaro PLA V 1500 x Š 750 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Step slide
Zadnji vložki
Opis montažne plošče Teleskopsko perforirano
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM8 - Na hrbtnih vložkih lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 150 kg
Višina Nazivna: 1500 mm
Realno: 1370 mm
Širina Nazivna: 750 mm
Realno: 626 mm
Globina Realno: 15 mm
Dimenzije izreza 11 x 26 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 62,500 cm
Paket 1 Dolžina 137,500 cm
Paket 1 Teža 6,164 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 78
Paket 2 Višina 85,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 210,000 cm
Paket 2 Teža 515,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev