Schneider-Electric
 
NSYPPC56HD slika – Schneider- scope
NSYPPC56HD
Thalassa PHD zunanja robusta alum. plošča s kabel. uvodnicami - Š 500 G 620
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Izdelek ali sestavni del Plo??a kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja te?ka naloga
Aplikacija Ve?namenski
Nominal width of the housing 500 mm
Nominal depth of the housing 620 mm
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PHD
Lokacija montaže Dno omare
Tip plošče z uvodnicami Navaden aluminij
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
Tesnilo
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Aluminij
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Bru?eni fini?
Na?in pritrjevanja Brez orodja - vrsta vijakaČetrtina obrata
Vi?ina 15 mm
Širina Nazivna: 500 mm
Globina Nazivna: 620 mm
Realno: 510 mm
Debelina 3 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 63,000 cm
Paket 1 Dolžina 51,000 cm
Paket 1 Teža 5,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda