|
|
|
NSYPPC74HD
Thalassa PHD zunanja robustna alum. plošča s kabel. uvodnicami - Š 750 G 420
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plo??a kabelske uvodnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zunanja te?ka naloga
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Nominal width of the housing
|
750 mm
|
Nominal depth of the housing
|
420 mm
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PHD
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Navaden aluminij
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plošča
Tesnilo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Aluminij
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Bru?eni fini?
|
Na?in pritrjevanja
|
Brez orodja - vrsta vijakaČetrtina obrata
|
Vi?ina
|
15 mm
|
Širina
|
Nazivna: 750 mm
Realno: 760 mm
|
Globina
|
Nazivna: 420 mm
|
Debelina
|
3 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
36,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
57,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,378 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,024 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda