Schneider-Electric
 
NSYPPS185 slika – Schneider- scope
NSYPPS185
Pregradna plošča PanelSeT SF - galvanizirano jeklo - 1800 x 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Particija
Aplikacija Ve?namenski
Nennmaße des Gehäuses -
Montažna podpora Struktura omare
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Pregradne plošče
1 Tesnilo
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Galvanizirano jeklo
Vi?ina Nazivna: 1800 mm
Širina Nazivna: 500 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 40,000 cm
Paket 1 Dolžina 172,000 cm
Paket 1 Teža 9,500 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 87,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 407,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 71
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev