|
|
|
NSYPS2C27
Pritrditev na steno in združitev 2 omaric PLS
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za spenjanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Box coupling unit piece
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Zadnji del ohi?ij
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLS
|
Sestava naprave
|
1 Box coupling unit piece
|
Število ohiš.
|
2
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 25
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Na?in pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM6
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
0 kg
|
Vi?ina
|
60 mm
|
Širina
|
90 mm
|
Globina
|
130 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
43,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
6,200 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
11,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,070 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin