|
|
|
NSYPTDS1
PanelSeT - mont. kom. za podom. mont. pog. - Altivar Process velikost S1 - IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pogon za podometno montažo
|
Kategorija dodatne opreme
|
Namestitev in pritrditev dodatne opreme
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Proces in pripomočki
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT SF in SM omare: H:>=400 mm x W:>=300 mm
PanelSeT S3D omara: H:>=400 mm x W:>=300 mm
Altivar Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630
Altivar Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930
|
Združljivost za Altivar Process 630-930, velikost:
|
1
|
Moč motorja kW
|
0,75 kW 220/240 V
1,5 kW 220/240 V
2,2 kW 220/240 V
3 kW 220/240 V
4 kW 220/240 V
0,75 kW 380/480 V
1,5 kW 380/480 V
2,2 kW 380/480 V
3 kW 380/480 V
4 kW 380/480 V
5,5 kW 380/480 V
|
Lokacija montaže
|
Način1: Zadnja stran omare naMontažna plošča
Način2: Znotraj Omara
|
Sestava kompleta
|
1 x Pritrdilni plošča s prirobnicami in vgrajenim tesnilom, Jeklo z antikorozijsko oblogo. fiks.Z vijaki in maticami
1 x Pritrdilni dodatki
1 x Vrtalna šablona
1 x Navodila
1 x Profil za zaščito robov, Plastika.
|
Komplementarno
Trajna dovoljena obremenitev
|
4,8 kg
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Višina
|
Zunanji: 360 mm
Izrez: 307 mm
|
Širina
|
Zunanji: 235 mm
Izrez: 190 mm
|
Globina
|
Distančnik med steno in omaro: 22 mm
|
Teža izdelka
|
1,58 kg
|
Storitve
|
Konfiguracija omarePredhodno izvrtana hrbna stran pri zahtevanih dimenzijah
Namestitev v tovarni Pogon za podometno montažo na omari
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
38,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,580 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
15,800 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|