Schneider-Electric
 
NSYPTDS2 slika – Schneider- scope
NSYPTDS2
PanelSeT - mont. kom. za podom. mont. pog. - Altivar Process velikost S2 - IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Pogon za podometno monta?o
Kategorija dodatne opreme Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Proces in pripomo?ki
Združljivost serije/obsega Altivar Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630
Altivar Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930
PanelSeT SF in SM omare: H:>=500 mm x W:>=300 mm
PanelSeT S3D omara: H:>=500 mm x W:>=300 mm
Združljivost za Altivar Process 630-930, velikost: 2
Moč motorja kW 5,5 kW 220/240 V
7,5 kW 380/480 V
11 kW
Lokacija montaže Način1: Zadnja stran omare naMontažna plošča
Način2: Znotraj Omara
Sestava kompleta 1 x Pritrdilni plošča s prirobnicami in vgrajenim tesnilom, Jeklo z antikorozijsko oblogo. fiks.Z vijaki in maticami
1 x Pritrdilni dodatki
1 x Vrtalna šablona
1 x Navodila
1 x Profil za zaščito robov, Plastika.
Komplementarno
Trajna dovoljena obremenitev 7,7 kg
Barva Siva ( RAL 7035)
Vi?ina Zunanji: 420 mm
Izrez: 375 mm
Širina Zunanji: 265 mm
Izrez: 215 mm
Globina Distančnik med steno in omaro: 22 mm
Teža izdelka 1,922 kg
Storitve Konfiguracija omarePredhodno izvrtana hrbna stran pri zahtevanih dimenzijah
Namestitev v tovarni Pogon za podometno montažo na omari
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 29,000 cm
Paket 1 Dolžina 44,000 cm
Paket 1 Teža 1,922 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 73,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142