|
|
|
NSYPTDS5
PanelSeT - mont. kom. za podom. mont. pog. - Altivar Process velikost S5 - IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pogon za podometno montažo
|
Kategorija dodatne opreme
|
Namestitev in pritrditev dodatne opreme
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Proces in pripomočki
|
Združljivost serije/obsega
|
Altivar Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630
Altivar Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930
PanelSeT SF in SM omare
Altivar Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340
|
Združljivost za Altivar Process 630-930, velikost:
|
5
|
Moč motorja kW
|
30 kW 220/240 V
37 kW 220/240 V
45 kW 220/240 V
55 kW 380/480 V
75 kW 380/480 V
90 kW 380/480 V
|
Lokacija montaže
|
Način1: Zadnja stran omare naMontažna plošča
Način2: Znotraj Omara
|
Sestava kompleta
|
1 x Pritrdilni plošča s prirobnicami in vgrajenim tesnilom, Jeklo z antikorozijsko oblogo. fiks.Z vijaki in maticami
1 x Pritrdilni dodatki
1 x Vrtalna šablona
1 x Navodila
1 x Profil za zaščito robov, Plastika.
1 x Nosilec ventilatorja
1 x Pokrov za zaščito ventilatorja
|
Komplementarno
Trajna dovoljena obremenitev
|
58,5 kg
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Višina
|
Zunanji: 975 mm
Izrez: 920 mm
|
Širina
|
Izrez: 380 mm
Zunanji: 427 mm
|
Globina
|
Distančnik med steno in omaro: 205,5 mm
|
Teža izdelka
|
11,086 kg
|
Storitve
|
Konfiguracija omarePredhodno izvrtana hrbna stran pri zahtevanih dimenzijah
Namestitev v tovarni Pogon za podometno montažo na omari
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
45,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
101,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
11,086 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
166,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
235,0 kg