Schneider-Electric
 
NSYPTZ3 slika – Schneider- scope
NSYPTZ3
Adapt. pl. za razl. PLAZ ali ZT G 320 mm 1-vrat. mont. NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Adapter plo??e
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing - D: 320 mm
Lokacija montaže Dno omare
Sestava naprave 2 Plo??a
Pritrdilni elementi
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja Vijak in vstavitev - vrsta vijakaM8 - Dno omare lokacija
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 562,000 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev