|
|
|
NSYPTZ32P
Adapt. pl. za razl. PLAZ ali ZT G 320 mm 2-vrat. mont. NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP
|
|
|
Glavno
Kategorija
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Adapter plošče
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
- D: 320 mm
|
Lokacija montaže
|
Dno z dvemi vrati
|
Sestava naprave
|
2 Plo??a
2 Vmesna podpora
Pritrdilni elementi
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Vijak in vstavitev - vrsta vijakaM8 - Dno omare lokacija
|
Višina
|
20 mm
|
Širina
|
400 mm
|
Globina
|
Realno: 320 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
33,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
120,000 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin