Schneider-Electric
 
NSYPTZ42P slika – Schneider- scope
NSYPTZ42P
Adapt. pl. za razl. PLAZ ali ZT G 420 mm 2-vrat. mont. NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Adapter plošče
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing - D: 420 mm
Lokacija montaže Dno z dvemi vrati
Sestava naprave 2 Plo??a
2 Vmesna podpora
Pritrdilni elementi
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja Vijak in vstavitev - vrsta vijakaM8 - Dno omare lokacija
Višina 20 mm
Širina 400 mm
Globina Realno: 420 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 40,000 cm
Paket 1 Dolžina 33,000 cm
Paket 1 Teža 150,000 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev