|
|
|
NSYPTZ6
Adapt. pl. za razl. PLAZ ali ZT G 620 mm 1-vrat. mont. NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP
|
|
|
Glavno
Kategorija
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Adapter plo??e
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
- D: 620 mm
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Sestava naprave
|
2 Plo??a
Pritrdilni elementi
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Vijak in vstavitev - vrsta vijakaM8 - Dno omare lokacija
|
Višina
|
80 mm
|
Širina
|
15 mm
|
Globina
|
Realno: 500 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
49,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,760 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
21
|
Paket 2 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
36,960 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin