Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYPUNX |
Schneider-Electric
 
NSYPUNX slika – Schneider- scope
NSYPUNX
4 nosilci za dviganje za omaro PanelSeT SFX. maks. obremenitev 2000 kg
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba PanelSeT
Kategorija Lifting accessory
Izdelek ali sestavni del Lifting bracket
Aplikacija Večnamenski
Lokacija montaže Vrh omare
Montažna podpora Neposredno v osi stebričkov
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SFX
Sestava naprave 4 Nosilec
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Obdelano jeklo
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM12
Trajna dovoljena obremenitev 2000 kg Metanje pod 60 °
Teža izdelka 4,96 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 23,500 cm
Paket 1 Teža 5,584 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 22,336 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 35
Pogodbena garancija
Garancija 18 months