Schneider-Electric
 
NSYRBL21656M slika – Schneider- scope
NSYRBL21656M
Ozemljitveni trakovi 2 x 16 + 5 x 6 mm². Sestava: 10 enot
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Distribucija elektri?ne energije
Izdelek ali sestavni del Ozemljitveni trak
Aplikacija naprave Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT
Thalassa
Sestava naprave 1 Trak
Količina na set/komplet Komplet 10
Nominalni presek 16 mm² 2
6 mm² 5
Komplementarno
Lokacija montaže Na monta?nih dodatkih
Montažna podpora Nevtralni in ozemljitveni kabel
Material Baker Trak
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 10,500 cm
Paket 1 Teža 24,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 7,500 cm
Paket 2 Dolžina 10,500 cm
Paket 2 Teža 242,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 900
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 21,780 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 5745f758-38d8-4667-961e-c7a31bb46dda
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev