|
|
|
NSYRBL21686M
Ozemljitveni trakovi 2 x 16 + 8 x 6 mm². Sestava: 10 enot
|
|
|
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Distribucija električne energije
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ozemljitveni trak
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT
Thalassa
|
Sestava naprave
|
1 Trak
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Nominal cross section
|
16 mm² 2
6 mm² 8
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Na montažnih dodatkih
|
Montažna podpora
|
Nevtralni in ozemljitveni kabel
|
Material
|
Baker Trak
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
31,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
10,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
310,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
16000
|
Paket 3 Višina
|
54,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
515,2 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
5745f758-38d8-4667-961e-c7a31bb46dda
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|