|
|
|
NSYRCK24
19" fiksno ogrodje PanelSeT SF/SM - 1200 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
19" stojalo
|
Aplikacija
|
Elektronski
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 1200 mm
|
Tip stojala
|
Pritrjen
|
Lokacija montaže
|
Na strukturi omare
|
Montažna podpora
|
19" fiksni podporni nosilec
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Pokončni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Število 19" enot
|
24
|
Komplementarno
Rack coverage
|
Complete
|
Material
|
Jeklo
|
Opis omare/stikalnega bloka
|
Talna omara
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevle?eno s cinkom
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Nastavitev
|
Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
400 kg
|
Vi?ina
|
1200 mm
|
Širina
|
Nazivna: 600 mm
Nazivna: 800 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
109,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,258 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
42,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
176,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
23
|
Pogodbena garancija
|
|