Schneider-Electric
 
NSYRETPLA slika – Schneider- scope
NSYRETPLA
Zadrževalo vrat za razl. PLA, PLAZ in PLAT - odprtina 110º
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Izdelek ali sestavni del Blokada vrat
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Vrata in omara
Združljivost serije/obsega Thalassa PLA, PLAZ, PLAT različica
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 x Dr?alo
Komplementarno
Material Galvanizirano jeklo
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na ohišju omare lokacija
S pritrditvijo elementa - On door bosses lokacija
Kot delovanja 110 °
Mehanizem odpiranja Mehanski sistem
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 120,600 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,084 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 640
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 93,344 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev