Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYRP2 |
Schneider-Electric
 
NSYRP2 slika – Schneider- scope
NSYRP2
Pokrivna plošča za prazen prostor po montaži konzole Š 200 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Slepi pokrov
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Vrh krmilnega pulta
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SD
Sestava naprave 1 Slepi pokrov
Debelina 1,5 mm
Material Jeklena pločevina
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Z vijaki - Krmilni pult lokacija
Širina Nazivna: 200 mm
Pritrdilni centri: 165 mm
Globina Realno: 40 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 276,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2
Pogodbena garancija
Garancija 18 months