Schneider-Electric
 
NSYRSF126L slika – Schneider- scope
NSYRSF126L
PanelSeT SF Standard enlarged roof W1200 x D600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Tip ponudbe Rezervni del
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Streha
Aplikacija naprave Večnamenski
Lokacija montaže Na vrhu omare
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF Primerna omara
Sestava naprave 1 Streha
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Z vijakiM12 - Točka pritrditve na streho
Z vijakiM6 - Točka pritrditve na streho
Višina 7,5 mm
Širina 1196 mm
Globina 596 mm
Debelina 1,5 mm
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529 ( Zaščita omare)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 81,000 cm
Paket 1 Dolžina 126,000 cm
Paket 1 Teža 10,164 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 98,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 130,000 cm
Paket 2 Teža 217,280 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Ogljični odtis (kg.eq.CO2) 74