|
|
|
NSYRSF85L
PanelSeT SF Standardno povečana streha W800 x D500 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Streha
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu omare
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF Primerna omara
|
Sestava naprave
|
1 Streha
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
Z vijakiM12 - Točka pritrditve na streho
Z vijakiM6 - Točka pritrditve na streho
|
Višina
|
7,5 mm
|
Širina
|
796 mm
|
Globina
|
496 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529 ( Zaščita omare)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
62,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
81,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,980 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
131,600 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Ogljični odtis (kg.eq.CO2)
|
43
|
|
|