Schneider-Electric
 
NSYS10 slika – Schneider- scope
NSYS10
Presek zaščitnih terminalov 1 x 10 mm². V kompletu: 20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Distribucija elektri?ne energije
Izdelek ali sestavni del Varnostni terminal
Aplikacija naprave Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT
Thalassa
Sestava naprave 1 Sigma terminal
Količina na set/komplet Komplet 20
Nominalni presek 10 mm² 1
Komplementarno
Lokacija montaže Na monta?nih dodatkih
Material Poliamid 6 Mat črna Baza
Polipropilen Oranžna Pokrov
MS-58 medenina Terminal
Pocinkano in dikromirano jeklo Obroč
Vi?ina 28 mm
Širina 16 mm
Globina 38 mm
Premer 16 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,100 cm
Paket 1 Širina 9,700 cm
Paket 1 Dolžina 14,600 cm
Paket 1 Teža 13,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 3,000 cm
Paket 2 Teža 268,000 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 5745f758-38d8-4667-961e-c7a31bb46dda
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev