Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYS3CM304020 |
Schneider-Electric
 
NSYS3CM304020 slika – Schneider- scope
NSYS3CM304020
Omara HMI PanelSeT S3CM. V300xŠ400xG200 IP54 IK10, RAL7035. Zadnja vrata
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT S3CM
Aplikacija Aplikacija človek-stroj
Kategorija Krmilna omara
Nominalna višina omare 300 mm
Nominalna širina omare 400 mm
Nominalna globina omare 200 mm
Tip namestitvenega dodatka Sistem vzmetenja
Destinacija izdelka Vmesnik
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Vrata s ključavnico
2 Letev
1 Okrepljena plošča
1 Prednji okrasni okvir
Komplementarno
Tip ohišja Enodelno ohišje
Tip vrat Navaden
Število vrat Zadaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 3 mm ključavnica dvojne zbiralke
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Tip plošče z uvodnicami Brez plošče kabelske tesnilke
Dostopnost za delovanje Zadaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Trim okvir Z vijaki
2 letvi Z vijaki
Material Omara in prednja stran: Jeklo
Trim okvir: Aluminij
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Spredaj: Siva ( RAL 7040)
Teža izdelka 9,146 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 41,500 cm
Paket 1 Širina 31,000 cm
Paket 1 Dolžina 22,000 cm
Paket 1 Teža 8,854 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 166,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 122,000 cm
Paket 2 Teža 279,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev